Controrinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro Al, nero
2 Calotte, PA, nere
2 Rulli di rinvio su cuscinetti volventi larghezza cinghia dentata 50 mm
Nota tecnica
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della cinghia: MR = 0,75 Nm
Lunghezza cinghia internamente al contro-rinvio:
2 x 202 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.362.07 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4.3 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Larghezza cinghia dentata: 25 mm | |
| Larghezza cinghia dentata: 50 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090