item
Ritorno con meccanismo a pedale (300 x 400 mm in direzione trasversale)

Ritorno con meccanismo a pedale (300 x 400 mm in direzione trasversale)

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Un’aletta di ritorno azionata a pedale aumenta la produttività e l’ergonomia durante la lavorazione dei contenitori per carichi ridotti. I contenitori in arrivo vengono guidati da un livello di alimentazione più alto verso il punto di prelievo secondo il principio FIFO. Al termine del processo di lavoro, l’aletta di ritorno guida automaticamente il contenitore per carichi ridotti verso una rulliera posta più in basso mediante un meccanismo Karakuri/LCA. Le operazioni di carico e scarico vengono avviate insieme azionando un interruttore a pedale.
Così il collaboratore può concentrarsi esclusivamente sulla creazione di valore aggiunto mentre la scaffalatura Karakuri/LCA si fa carico della movimentazione dei contenitori per carichi ridotti (che non crea alcun valore aggiunto). Questo esempio di soluzione è progettato per la predisposizione ergonomica di contenitori con dimensioni di 300 x 400 x 80 mm con fondo liscio. Lo scorrimento ha luogo in direzione trasversale. I lati più larghi del contenitore per carichi ridotti sono allineati con l’aletta di ritorno.
Entrambi i percorsi di trasporto con rulliere possono essere ampliati o modificati in base ai propri requisiti. Si consiglia una pendenza minima di 3 gradi.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD