Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore D30, GD-Al, naturale
Calotta finale per tubolare D30, NBR Sh 60A
Molla di trazione 1,25x12,7x121, acciaio, inossidabile
2 Calotte 6 D30, PA-GF
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M6x30, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.660.46 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 208 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
per fissare la leva e la rampa è necessario utilizzare il profilato 6 D30 (0.0.616.46) o il profilato 6 30x30 (0.0.419.06).
a: distanza minima consigliata = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (profilato 6 D30 per diagonale di sgancio)
l2 = b-28,5 mm (profilato 6 D30 per battuta)
Il rullo di sgancio dell’unità di sblocco D30 aziona almeno due leve; all’occorrenza può azionarne anche più di due contemporaneamente. A seconda della larghezza del carico è possibile assicurare una seconda rulliera anche solo con una leva aggiuntiva.
L’unità di sblocco D30 offre una robusta leva girevole che arresta le cassette sulla rulliera. Durante l’accostamento laterale, il rullo di sblocco e la rampa fanno in modo che il dispositivo di bloccaggio venga rilasciato automaticamente quando shooter e stazione di lavoro sono correttamente posizionati. Il richiamo a molla riporta la leva nella posizione originale non appena lo scaffale di trasporto viene allontanato.
Questo tipo di shooter consente uno sblocco selettivo dei singoli percorsi di trasporto. Così è possibile azionare in modo mirato i canali di rifornimento con andata e ritorno. In base al carico sono disponibili due leve: la leva T2 per unità di sblocco D30 dispone di cuscinetti a sfere e a rullini particolarmente scorrevoli. Questo fa sì che per il rilascio sia sufficiente una forza minore di quella richiesta dalla leva T1 per unità di sblocco D30. Il rilascio è particolarmente agevole anche in presenza di contenitori pesanti che premono sulla leva in direzione assiale. Questo migliora la sicurezza del processo.
La leva T1 viene fornita insieme al materiale di fissaggio adeguato per il collegamento a un profilato 6 D30. Per il montaggio della leva T2 è necessario ordinare anche il set di fissaggio desiderato per il profilato 6 D30 o per il profilato 6 30x30.
A seconda della rulliera, sono disponibili rampe con due profondità di montaggio (38 e 61 mm), cosicché, in caso di percorsi di trasporto sporgenti, non si abbiano problemi durante lo sgancio.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098