Rinvio catena per porta a scorrimento verticale
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio catena, satinato, alluminio bianco (RAL9006)
Pignone per catena con cuscinetti volventi, z = 16
Una rotazione corrisponde a 203,2 mm
Mozzo scanalato DIN ISO 14-6x11x14, lungh. mozzo 30 mm
Carico max. MD = 20 Nm
Lunghezza catena all’interno del rinvio 182,3 mm
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x80, acciaio, zincata
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x90, acciaio, zincate
2 Connettori automatici 8 con foro filettato, acciaio, zincati
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.485.18 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.3 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Tipos de accionamiento: manual |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
84879090