Rinvio per cinghia dentata GSF 8 40 R10

0.0.654.22


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rinvio per cinghia dentata Al, naturale
Gabbia di bloccaggio
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio: 115 mm
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
Coprigiunto di arresto, acciaio, inox
2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x6, acciaio, zincato
Istruzioni di montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.654.22
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 404.3 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Così piccola e già un azionamento a cinghia dentata completo! Tutti i componenti sono progettati per garantire un ingombro minimo. Il tenditore della cinghia dentata è integrato nel rinvio. Le pulegge con cuscinetti a rulli garantiscono uno scorrimento silenzioso. Con il set slitta GSF 8 80x40 è possibile realizzare un’unità lineare con un ridotto numero di componenti. Il set di azionamento GSF 8 40 funge da collegamento al motore.
L’azionamento a cinghia dentata e il rinvio per cinghia dentata GSF 8 40 R10 possono essere utilizzati con funzione di guida con una molteplicità di profilati della serie 8 con altezza di 40 mm. I presupposti sono una scanalatura 8 per la slitta di scorrimento e una scanalatura 8 sul lato opposto per il richiamo della cinghia.
Azionamento e rinvio vengono fissati nel foro centrale del profilato dopo avervi praticato una filettatura M8.
1 Azionamento a cinghia dentata GSF 8 40 R10
2 Profilato X 8 40x40 1N
3 Cinghia dentata R10 T5
4 Piastra per slitta*
5 Pattino*
6 Slitta di scorrimento*
7 Rinvio per cinghia dentata GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = set per slitta GSF 8 80x40)
Lunghezza cinghia
L= 2 x l + 210 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090