Ripartitore sensore/attuatore M12 5P forma T codifica A, nero

0.0.724.12


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.724.12
AntistaticoNo
Pesom = 34 g
Grado di protezioneIP 67
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero
Tensione (AC/DC)U = 60 V AC/DC

Descrizione

Il ripartitore sensore/attuatore M12 5P a T con codifica A ripartisce il segnale su due linee. Ciò consente di controllare in parallelo più strisce a LED RGB multisegmento con un unico controller.
È possibile un collegamento in cascata. La lunghezza totale delle strisce a LED non può superare i 6 metri.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85366990