item
Ripiano, acciaio, 8x6 ESD

Ripiano, acciaio, 8x6 ESD

0.0.691.13

Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Ripiano per SystemMobil 8x6, acciaio inossidabile
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
4 Viti a testa rotonda M8x14, acciaio, zincato
4 rondelle DIN 125 8,4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo 0.0.691.13
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 7.82 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Resistenti e sicuri! I ripiani in acciaio ESD sono solide superfici di appoggio per i SystemMobil. Robusti e antistatici, i ripiani in acciaio inossidabile sono dotati di un bordo piano che consente di appoggiare e prelevare contenitori per carichi ridotti, recipienti o cartoni senza sforzo. I pezzi sensibili alle scariche elettrostatiche sono perfettamente protetti.
I fori laterali consentono un montaggio su misura nei SystemMobil L e T. I ripiani in acciaio ESD sono disponibili nei formati 600 x 400 mm e 800 x 600 mm, compatibili con i contenitori Euronorm. Il set di fissaggio è incluso nella fornitura. Il carico massimo per ripiano è di 400 N.
Nota: il ripiano in acciaio 6x4 (0.0.646.40) e il ripiano in acciaio 8x6 (0.0.646.41) sono disponibili nello stesso formato anche in lamiera di acciaio verniciato a polvere.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Codice tariffa doganale
73269098