Ripiano in acciaio 6x4

0.0.646.40


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Base di appoggio per mobile 6x4, acciaio, rivestita a polvere, grigio simile a RAL 7042
4 tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
4 viti a testa rotonda M8x14, acciaio, zincate
4 rondelle DIN 125 8,4, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.646.40
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 4.51 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il ripiano in acciaio consente di prelevare e riporre liberamente pezzi e cassette per il trasporto. I ripiani rivestiti a polvere sono robusti e si montano facilmente all’altezza desiderata. I fori laterali ne consentono il montaggio su misura in tutti i SystemMobil L, T e U. La portata massima di ciascun ripiano è di 40 kg.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
94039910