item
Cella per robot per “bin picking”

Cella per robot per “bin picking”

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Questa stazione di lavoro supporta l’impiego dei cobot con un sistema di fotocamere. Nelle applicazioni di “bin picking” un robot preleva materiali sfusi da un contenitore e li utilizza autonomamente per la successiva lavorazione. Dal momento che i pezzi non sono disposti in modo ordinato, questo tipo di produzione è chiamato anche “prelievo nella cassa”.
La struttura aperta dell’applicazione per cobot offre lo spazio necessario per i dispositivi di comando e il cablaggio. La robusta intelaiatura dispone di uno sbalzo regolabile per il collegamento di sensori ottici. Una protezione antiurto protegge la cella per robot da possibili collisioni con i dispositivi di trasporto interni in fase di consegna del materiale.
- robusta cella per robot con ancoraggio al suolo
- tanto spazio per contenitori e scatole con dimensioni massime di 1.000 x 1.000 mm
- sbalzo per il fissaggio di un sistema di fotocamere
- protezione antiurto L per un rifornimento sicuro con i carrelli elevatori a forche
- fissaggio del cobot tramite la piastra di montaggio per robot 8

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD