Robusta colonna per robot fissa

0.0.725.50


Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.50
AntistaticoNo
Pesom = 43 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

La compatta colonna per robot è indicata come telaio di base universale per applicazioni cobot fisse con superficie d’appoggio minima. Il design combina un ridotto impiego di materiale con una resistenza alla torsione e una sicurezza di funzionamento elevate grazie all’opzione di avvitamento nel pavimento.  

• Sospensione laterale per unità di comando, batteria ricaricabile ecc.  
• Elevata resistenza alla torsione grazie alle traverse aggiuntive  
• Massima stabilità grazie al fissaggio opzionale dei piedi d’appoggio nel pavimento  
• Collegamento del cobot mediante piastra di montaggio per robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090