Robusto tavolo da lavoro 2 E HD – modello base

configurazione

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Questo tavolo per carichi pesanti estremamente robusto con due colonne per tavolo regolabili in altezza elettricamente presenta una portata massima di 600 kg. Il tavolo da lavoro 2 E HD ad alta resistenza consente ai collaboratori di portare i componenti pesanti a un’altezza di lavoro ergonomica.
Grazie all’ampia scelta di dotazioni per la postazione di lavoro, il tavolo per carichi pesanti può essere personalizzato senza difficoltà per aumentare sia l’ergonomia, sia l’efficienza. Le quattro ruote per carichi pesanti permettono di impiegare il tavolo da lavoro regolabile in altezza in diversi luoghi. Il tavolo è indicato per lavori di montaggio con pezzi pesanti e per altre applicazioni nella produzione manuale.
- due colonne per tavolo regolabili elettricamente in altezza
- portata fino a 600 kg
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.800 x 750 mm
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.