Tubolare D30
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.19 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 1.26 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2.44 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.29 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.29 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.341 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.86 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0.86 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Al, anodizado | Diseño: Light | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Al, anodizado | Diseño: Light | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4000 | Material: Al, anodizado | Diseño: Light | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Al, anodizado | Diseño: Light | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Compuesto PP madera | Diseño: Estándar | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Compuesto PP madera | Diseño: Estándar | Color: Antracita | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Plástico (PVC) | Diseño: Light | Color: Gris | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Plástico (PVC) | Diseño: Light | Color: Gris |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Tubolare D30
Su richiesta