Tubolare D30


Variante scelta
Tubolare D30, naturale (0.0.685.05)
Tubolare D30, naturale
0.0.685.05
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.685.05
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 1.26 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.44 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1.29 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1.29 cm4
Pesom = 0.341 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 4000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.86 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.86 cm3

Descrizione

Le calotte per le estremità dei profilati e dei tubolari sono disponibili nella versione grigia e in quella nera, antistatica, per individuare l’applicazione in modo immediato.
Carichi massimi per le costruzioni di profilati
Carichi ammessi delle strutture realizzate con il tubolare D30
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Al, anodizadoDiseño:  LightColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Al, anodizadoDiseño:  LightColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4000 Material:  Al, anodizadoDiseño:  LightColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Al, anodizadoDiseño:  LightColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Compuesto PP maderaDiseño:  EstándarColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Compuesto PP maderaDiseño:  EstándarColor:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Plástico (PVC)Diseño:  LightColor:  Gris Gris
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Plástico (PVC)Diseño:  LightColor:  Gris Gris

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990