Tubolare D30
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.643.70 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 6.71 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 7.94 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 3.97 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.97 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.77 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | Materiale composito legno-PP |
Colore | antracite |
Momento resistente, torsione | Wt = 5.28 mm3 |
Momento resistente, x-asse | Wx = 2.65 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 2.65 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: grigio |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
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
39169090
Tubolare D30
Su richiesta