Tubolare D30


Variante scelta
Tubolare KH D30x11,6, antracite (0.0.643.71)
Tubolare KH D30x11,6, antracite
0.0.643.71
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.643.71
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 6.71 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 7.94 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 3.97 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 3.97 cm4
Pesom = 0.77 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
MaterialeMateriale composito legno-PP
Coloreantracite
Momento resistente, torsioneWt = 5.28 mm3
Momento resistente, x-asseWx = 2.65 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.65 cm3

Descrizione

Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Al, anodizzatoTipo:  leggeroColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Materiale:  Al, anodizzatoTipo:  leggeroColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Materiale:  Al, anodizzatoTipo:  leggeroColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Al, anodizzatoTipo:  leggeroColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Materiale composito legno-PPTipo:  standardColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Materiale composito legno-PPTipo:  standardColore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Plastica (PVC)Tipo:  leggeroColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Plastica (PVC)Tipo:  leggeroColore:  grigio grigio

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
39169090