Supporto per tubolare D30


Variante scelta
Supporto per tubolare 8 D30 (0.0.642.05)
Supporto per tubolare 8 D30
0.0.642.05
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Coprigiunto D30, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole F 8 acciaio, M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.642.05
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 71 g
Carico mass.Fmax. = 500 N
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 500 N
Momento torcenteM = 20 Nm

Descrizione

Da circolare ad angolare: i supporti per tubolare D30 consentono di fissare un tubolare (profilato) D30 tra due profilati del Sistema dei Componenti MB item. Il supporto, robusto e compatto, è disponibile per le scanalature 6 e 8.
I supporti per tubolare D30 vengono fissati nel tubolare profilato D30 oppure nel tubolare D30 con una vite M6. A tale scopo è necessario impiegare un inserto filettato D30. Viene praticata una filettatura nel foro centrale dei profilati 6 D30.
Ciò che è circolare diventa angolare!
Un semplice collegamento della Serie D30 alla Serie 8 o alla Serie 6 consente l’ampliamento e l’ulteriore rafforzamento delle tradizionali applicazioni del Sistema dei Componenti MB con i tubolari D30.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Groove type:  8 mmThread length:  10.7
Groove type:  6 mmThread length:  8.7

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83024900