Freni


Variante scelta
Freno per rulliera 6 40x40 E D30/2 (0.0.661.22)
Freno per rulliera 6 40x40 E D30/2
0.0.661.22
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.661.22
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 8.5 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, inossidabile

Descrizione

Larghezza dimezzata! Il freno per rulliera 6 40x40 E D30/2 si adatta perfettamente alle rulliere con rulli D30/2. È sufficiente fissarlo in posizione nel punto in cui si desidera arrestare il movimento di cassette e merci.
Nota: le rulliere 6 in alluminio con rulli D30 necessitano del freno per rulliera D30 in acciaio (0.0.647.76). I rulli D30 con spalla necessitano del freno per binario a rulli 8 40x40 (0.0.619.34).

Varianti

Ordinare per

Serie:  LPSRulliere:  Acciaio D30Lunghezza angolo X:  126.6Lunghezza angolo Y:  19Altezza/profondità Z:  -
Serie:  LPSRulliere:  Acciaio D30Lunghezza angolo X:  126.6Lunghezza angolo Y:  10Altezza/profondità Z:  -
Serie:  LPSRulliere:  Al 6 40x40 ELunghezza angolo X:  106.5Lunghezza angolo Y:  10Altezza/profondità Z:  -
Serie:  LPSRulliere:  Al 6 40x40 ELunghezza angolo X:  99Lunghezza angolo Y:  19Altezza/profondità Z:  -
Serie:  LPSRulliere:  Acciaio 60x24Lunghezza angolo X:  46Lunghezza angolo Y:  13.6Altezza/profondità Z:  132.1
Serie:  8Rulliere:  Al 8 40x40Lunghezza angolo X:  132.6Lunghezza angolo Y:  15Altezza/profondità Z:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098