Rulliere


Variante scelta
Rulliera in acciaio 60x24 D15 (0.0.673.74)
Rulliera in acciaio 60x24 D15
0.0.673.74
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

acciaio, zincato
Rulli PP, grigio
Assi, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.673.74
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 1.53 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 4500 mm
Materialeacciaio

Descrizione

Forza consentita sui singoli rulli della rulliera 60x24 D15 in acciaio: F < 100 N
La rulliera robusta per ogni applicazione: grazie ai rulli larghi dal diametro ridotto, la rulliera in acciaio 60x24 D15 si adatta alla maggior parte delle situazioni di impiego. Le merci sensibili e i prodotti con fondo irregolare o critico possono essere trasportati delicatamente. L’altezza di montaggio della rulliera, estremamente ridotta, ne consente l’utilizzo anche come guida laterale. È disponibile anche in versione antistatica.
Il fissaggio all’intelaiatura è particolarmente semplice: il supporto D30 per rulliera 60 può essere impiegato sia all’inizio che alla fine della rulliera per l’aggancio all’intelaiatura. Alla fine della rulliera 60 in acciaio, il supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60 funge da fermo.
Il profilato di fissaggio D30-60 (0.0.673.85) amplia le possibilità della rulliera 60 in acciaio. Funge da collegamento per una guida laterale, irrigidisce ulteriormente la rulliera e ne sagoma la parte inferiore come un profilato D30 per ulteriori possibilità di collegamento.
La rulliera 60 in acciaio viene fornita premontata, nella lunghezza desiderata.
 
Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
Attenzione:
in fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.
Rulliera in acciaio 60x24 D15
L’impiego aggiuntivo del profilato di fissaggio D30-60 accresce la resistenza alla flessione. Il carico massimo ammissibile, con riferimento allo schema, aumenta del 20%.
Rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di fissaggio D30-60 e binario di guida e 4
Carico consigliato per la rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di fissaggio D30-60 e binario di guida e 4

Varianti

Ordinare per

Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920