Rulliere


Variante scelta
Rulliera in acciaio 60x24 D15 ESD (0.0.673.75)
Rulliera in acciaio 60x24 D15 ESD
0.0.673.75
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

acciaio, zincato
Rulli PP, nero
Assi, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.673.75
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 1.53 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 4500 mm

Descrizione

La rulliera robusta per ogni applicazione: grazie ai rulli larghi dal diametro ridotto, la rulliera in acciaio 60x24 D15 si adatta alla maggior parte delle situazioni di impiego. Le merci sensibili e i prodotti con fondo irregolare o critico possono essere trasportati delicatamente. L’altezza di montaggio della rulliera, estremamente ridotta, ne consente l’utilizzo anche come guida laterale. È disponibile anche in versione antistatica.
Il fissaggio all’intelaiatura è particolarmente semplice: il supporto D30 per rulliera 60 può essere impiegato sia all’inizio che alla fine della rulliera per l’aggancio all’intelaiatura. Alla fine della rulliera 60 in acciaio, il supporto D30 con battuta H43 per rulliera 60 funge da fermo.
Il profilato di fissaggio D30-60 (0.0.673.85) amplia le possibilità della rulliera 60 in acciaio. Funge da collegamento per una guida laterale, irrigidisce ulteriormente la rulliera e ne sagoma la parte inferiore come un profilato D30 per ulteriori possibilità di collegamento.
La rulliera 60 in acciaio viene fornita premontata, nella lunghezza desiderata.
 
Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
Rulliera in acciaio 60x24 D15
L’impiego aggiuntivo del profilato di fissaggio D30-60 accresce la resistenza alla flessione. Il carico massimo ammissibile, con riferimento allo schema, aumenta del 20%.
Rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di fissaggio D30-60 e binario di guida e 4
Carico consigliato per la rulliera in acciaio 60x24 D15 con profilato di fissaggio D30-60 e binario di guida e 4

Istruzioni di montaggio

LR = rulliera
LF = binario di guida
LB = profilato di fissaggio
Se il binario di guida e 4 viene condotto fino al rinforzo, il supporto D30 per rulliera 60 può essere avvitato solo su un lato.
Il binario di guida e 4 viene avvitato alla rulliera in acciaio 60x24 D15 per mezzo della vite a testa tonda autoforante, acciaio, 3,9x16 (0.0.642.39).

Varianti

Ordinare per

Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. D30Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Acero (cincado)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  acer. 60x24Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 40×40 EUnidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPSMaterial:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalCarril roldanas:  Al 6 80×40Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8Material:  Aluminio (natural)Color:  Negro NegroCarril roldanas:  Al 8 40x40Unidad de suministro:  Corte

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920