Supporti per rulliere
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.642.46 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 171 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Forma: Normale | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H27 | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 anteriore | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a I | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 anteriore | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Acciaio D30 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Acciaio 60x24 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: H43 | Rulliere: Acciaio 60x24 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 anteriore | Rulliere: Acciaio 60x24 | Profilo: | Colore: zincato | |
| Forma: Normale | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a I | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Normale | Esecuzione: H43 anteriore | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a I | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 40x40 E | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: Senza battuta | Rulliere: Al 6 80x40 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Forma: Forma a U | Esecuzione: H43 | Rulliere: Al 6 80x40 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098


Alluminio naturale








zincato