Supporti per rulliere
Variante scelta

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio
0.0.658.17
0.0.658.17
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.658.17 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 220 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
La battuta H43 per rulliera in acciaio consente di realizzare una battuta sporgente senza tubolare trasversale. In questo modo il percorso di presa si riduce e il percorso di trasporto può essere guidato oltre l’intelaiatura. Le casse di trasporto leggere sono trattenute saldamente in posizione. La battuta deve essere avvitata alla rulliera D30 in acciaio.
Varianti
Ordinare per
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Bright zinc-plated | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098
Supporti per rulliere
Variante scelta

Supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in acciaio
0.0.658.17
0.0.658.17

Aluminium, natural








Bright zinc-plated