Supporti per rulliere
Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.07 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 150 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Un prezioso aiuto per realizzare scaffalature KanBan!
Varianti
Ordinare per
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: Bright zinc-plated | |
| Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: Aluminium, natural |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098


Aluminium, natural








Bright zinc-plated