Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo, POM, nero
Mozzo, acciaio, zincato
Rondella ISO 7089 - 5 - 200 HV, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.370.97 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4 g |
| Carico mass. | Fmax. = 50 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
L’utilizzo di viti M5 (serie 5) e M6 (serie 6 e 8) consente di fissare i rulli a qualsiasi componente.
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | |
| Série: 5 | |
| Série: 6 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000