Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.418.10 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 860 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | No |
| Portata | 100 kg/ruota |
Descrizione
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: pojedyncza | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000