Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.56 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
I rulli fungono anche da ricambi per le rulliere 6 40x40 E D30 e 6 80x40 E D30.
In sede di ordinazione è necessario prestare attenzione alla giusta combinazione di rullo, guida per inserimento rulli e binario a rulli. Se necessario ordinare anche un asse D4 nella larghezza richiesta. Sono disponibili i seguenti rulli:
Rullo D30-23:
rullo largo 23 mm, robusto, ordinabile in diversi colori, con o senza spalla con funzione di guida laterale.
Rullo D30/2-23:
rullo con larghezza dimezzata montabile in maniera sfalsata per ridurre la distanza assiale.
Rullo D11-23:
particolarmente silenzioso, permette di realizzare percorsi di trasporto uniformi grazie alla distanza tra i rulli ridotta. Le vibrazioni sono ridotte al minimo ed è possibile trasportare anche imballaggi di cartone molto delicati.
Rullo D30-63:
rullo robusto e scorrevole largo 63 mm, particolarmente indicato per il binario a rulli 6 80x40 E o per sostituire gli elementi danneggiati della rulliera 6 80x40 E D30.
Grazie alla distanza ridotta, i rulli sottili D11-23 permettono di realizzare percorsi di trasporto particolarmente uniformi. Si fissano nel binario a rulli con l’ausilio della guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 (0.0.656.87). Le versioni antistatiche ESD sono riconoscibili dalla colorazione nera.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097