Rullo D30/2-23 ESD, nero simile a RAL 9005

0.0.656.85


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.656.85
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

I desideri diventano realtà! I rulli delle rulliere 6 E item, fornite pronte per il montaggio, possono essere ordinati anche separatamente. Per realizzare la propria rulliera personale basta combinare, ad esempio, diverse tipologie di rulli. I rulli sono disponibili anche in versione antistatica.
I rulli fungono anche da ricambi per le rulliere 6 40x40 E D30 e 6 80x40 E D30.
In sede di ordinazione è necessario prestare attenzione alla giusta combinazione di rullo, guida per inserimento rulli e binario a rulli. Se necessario ordinare anche un asse D4 nella larghezza richiesta. Sono disponibili i seguenti rulli:
Rullo D30-23:
rullo largo 23 mm, robusto, ordinabile in diversi colori, con o senza spalla con funzione di guida laterale.
Rullo D30/2-23:
rullo con larghezza dimezzata montabile in maniera sfalsata per ridurre la distanza assiale.
Rullo D11-23:
particolarmente silenzioso, permette di realizzare percorsi di trasporto uniformi grazie alla distanza tra i rulli ridotta. Le vibrazioni sono ridotte al minimo ed è possibile trasportare anche imballaggi di cartone molto delicati.
Rullo D30-63:
rullo robusto e scorrevole largo 63 mm, particolarmente indicato per il binario a rulli 6 80x40 E o per sostituire gli elementi danneggiati della rulliera 6 80x40 E D30.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097