Rullo


Variante scelta
Rullo D30-23 con spalla, ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.620.51)
Rullo D30-23 con spalla, ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.620.51
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo D30-23, PA con spalla

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.51
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 10 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Rulli di trasporto per rulliere robusti e silenziosi. Disponibili in diversi colori, con o senza spalla con funzione di guida laterale.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23ESD-safe: 
Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097