Rullo
Variante scelta

Rullo D30-23 con spalla, giallo segnale simile a RAL 1003
0.0.620.54
0.0.620.54
Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo D30-23, PA con spalla
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.620.54 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 9 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | giallo segnale simile a RAL 1003 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Colour: Green | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Yellow | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Green | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Yellow | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000
Rullo
Variante scelta

Rullo D30-23 con spalla, giallo segnale simile a RAL 1003
0.0.620.54
0.0.620.54

Green
Yellow
Red
Grey
Black