Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo D39,5-25
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, sigillati
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x33, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.673.55 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 49 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie agli accessori in dotazione, il rullo D39,5-25 può essere fissato frontalmente (filettatura M6), oppure nella scanalatura del profilato 6 D30 con un tassello scorrevole o, in alternativa, con il multiblock D30 item.
Varianti
Ordinare per
| Roll diameter: 60 mm | Including fixings: ✓ | |
| Roll diameter: 60 mm | Including fixings: X | |
| Roll diameter: 39.5 mm | Including fixings: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000