Ruota D46


Variante scelta
Rullo D46/D30-20 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.674.60)
Rullo D46/D30-20 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.674.60
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.60
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 13 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Il pratico rullo ora in versione antistatica ESD! Il rullo D46/D30-20 ESD utilizza come asse i profilati D30. In tal modo esso guida cassette e merci attraverso l’intelaiatura in modo sicuro, proteggendo al contempo i contenitori e il profilato. All’occorrenza, la posizione verticale od orizzontale può essere fissata con l’anello di fissaggio D40/D30-10 ESD.
 
Il rullo D46/D30-20 ESD funge anche da guida laterale (per esempio nelle applicazioni Karakuri/LCA) oppure da sostegno nel passaggio da una rulliera all’altra. Poiché presenta la stessa altezza di trasporto delle rulliere item, il rullo può essere montato al profilato di sostegno del supporto per rulliera tra due tratti di rulliera a gomito. In tal modo si riduce ulteriormente lo spazio vuoto tra i due tratti, garantendo uno scorrimento affidabile e delicato.
Il rullo D46/D30-20 ESD ruota su un tubolare D30 o su un tubolare profilato D30 senza bisogno di lubrificazione. La carica statica generata dall’attrito del rullo in plastica viene scaricata nel profilato.

Istruzioni di montaggio

Per realizzare una superficie di scorrimento più ampia è possibile posizionare più rulli uno accanto all’altro.
I rulli D46/D30-20 e gli anelli di fissaggio D40/D30-10 devono essere posizionati prima del montaggio del tubolare profilato D30.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000