Slitta per utensili 8


Variante scelta
Slitta utensili 8, nero (0.0.026.13)
Slitta utensili 8, nero
0.0.026.13
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.13
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 8 g
Carico mass.Fmax. = 50 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Sospensione mobile nella scanalatura del profilato per utensili, dispositivi di bilanciamento o simili.
Per l’arresto di fine corsa è consigliabile l’utilizzo di un tassello scorrevole che viene fissato nella scanalatura per mezzo di una vite di fermo.
Fmax. = 50 N

Varianti

Ordinare per

Montaggio successivo:  XLunghezza angolo X:  60
Montaggio successivo:  Lunghezza angolo X:  80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
39269097