Scaffalatura FIFO larga con trasporto sospeso

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

La scaffalatura FIFO con larghezza di 1.500 mm è realizzata con il sistema di tubolari profilati D30 e utilizza il trasporto sospeso per una predisposizione ergonomica dei materiali. I prodotti sono agganciati a slitte che raggiungono il punto di prelievo mediante binari di scorrimento con un’inclinazione di 3 gradi. L’ampia scaffalatura può ospitare tubi, cavi o tappeti su più binari paralleli oppure può essere utilizzata per singoli prodotti ingombranti come i rivestimenti dei tettucci delle auto. Il trasporto sospeso è in grado di semplificare notevolmente la predisposizione di queste merci.
Per la predisposizione dei materiali sono disponibili due livelli di approvvigionamento. Un binario è destinato al solo ritorno delle slitte. Il numero e la lunghezza dei binari di scorrimento possono essere adattati senza difficoltà in item Engineeringtool.
- tanto spazio per riporre i materiali sensibili
- predisposizione dei materiali sospesa con slitte ad attrito ridotto
- due livelli di predisposizione
- binario per il ritorno delle slitte
- dimensioni del modello base: 1.800 x 1.500 x 1.900 mm
- altezza, larghezza e profondità della soluzione adattabili senza difficoltà in item Engineeringtool
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni alternative

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.