Scaffalatura FIFO mobile con superfici di lavoro

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Questa scaffalatura FIFO dispone di due superfici di lavoro davanti ai livelli delle due rulliere in cui riporre i contenitori per carichi ridotti per il successivo prelievo dei materiali. Le staffe di scorrimento sul lato di prelievo agevolano la movimentazione dei contenitori pieni. Il livello di ritorno dei contenitori vuoti è collocato in alto.
Il telaio di base è realizzato con i profilati della serie 8. La struttura si basa sul sistema dei componenti lean production. Le ruote orientabili a doppio bloccaggio permettono di spostare la scaffalatura FIFO nel luogo d’impiego desiderato. Il modello base è progettato per contenitori per carichi ridotti da 600 x 400 mm.
- due superfici di lavoro davanti alle rulliere
- due livelli di magazzino per i contenitori per carichi ridotti pieni
- prelievo ergonomico grazie alle staffe di scorrimento
- livello di ritorno per i contenitori vuoti
- dimensioni del modello base: 1.800 x 1.400 x 1.700 mm
- altezza, larghezza e profondità della soluzione adattabili senza difficoltà in item Engineeringtool

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.