Scaffalatura FIFO stretta con trasporto sospeso

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

La scaffalatura FIFO con larghezza di soli 1.000 mm è realizzata con il sistema di tubolari profilati D30 e utilizza il trasporto sospeso per una predisposizione ergonomica dei materiali. I prodotti sono agganciati a slitte che raggiungono il punto di prelievo mediante binari di scorrimento con un’inclinazione di 3 gradi. Questo risulta vantaggioso in particolare per tubi, cavi o tappeti che non potrebbero essere riposti nei contenitori per il trasporto.
Per la predisposizione dei materiali sono disponibili due livelli di approvvigionamento. Un binario è destinato al solo ritorno delle slitte. Il numero e la lunghezza dei binari di scorrimento possono essere adattati senza difficoltà in item Engineeringtool.
- predisposizione dei materiali sospesa con slitte ad attrito ridotto
- due livelli di predisposizione
- binario per il ritorno delle slitte
- dimensioni del modello base: 1.800 x 1.000 x 1.900 mm
- altezza, larghezza e profondità della soluzione adattabili senza difficoltà in item Engineeringtool
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni alternative

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.