Scaffalature FIFO per picking e predisposizione dei materiali automatici con MiR250 Shelf Carrier
Dati tecnici
Nota tecnica
Per integrare la soluzione è necessario ordinare separatamente nell’online shop i componenti seguenti:
2 Barre filettate M6-1000 (0.0.709.42)
4 Set snodo angolare M6 (0.0.701.13)
48 Rulli D30-23 (0.0.620.36)
Proprietà
| Unita di consegna | 1 set |
|---|---|
| Stato alla consegna | non assemblati |
Descrizione
Il trasporto automatico dei contenitori con un sistema a guida autonoma (AGV) consente un’intralogistica flessibile. Per una movimentazione dei materiali ottimizzata, il robot mobile può servire anche più scaffalature FIFO di produzione.
item Engineeringtool permette di adattare ai propri requisiti sia le scaffalature FIFO, sia il top module senza difficoltà. Tutte le misure, la tipologia, l’altezza e la quantità dei contenitori per carichi ridotti possono essere definite in modo personalizzato.
- rulliere su due livelli per trasportare i materiali con contenitori per carichi ridotti
- spazio per sei contenitori per carichi ridotti (400 x 300 mm) per ogni livello
- compatibilità garantita con MiR250 Shelf Carrier con base cart item
Nota: la sicurezza antiribaltamento e i limiti di carico dell’intero sistema devono essere verificati in funzione del dimensionamento della soluzione e del modello di robot. Nota bene: il funzionamento effettivo può dipendere dalle ulteriori condizioni quadro. A garanzia del corretto funzionamento è necessario eseguire una registrazione sul posto sotto la propria responsabilità.
Downloads
Documentazione del progetto
Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?
Cosa comprende?
Dati CAD
Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.