Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
Variante scelta

Listello di intelaiatura pannello 6 elastico 2-4 mm, grigio simile a RAL 7042
0.0.614.94
0.0.614.94
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
a = 22.5 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.614.94 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 75 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Idoneità alla camera bianca | No |
Descrizione
I listelli di intelaiatura pannello 6 fissano l’elemento piano con uno sfalsamento di 1,6 mm rispetto al bordo esterno del profilato. In questo modo la parete esterna degli involucri protettivi risulta liscia, contribuendo a diminuire le turbolenze delle correnti d’aria.
La scelta del listello di intelaiatura pannello adeguato ha luogo sulla base dello spessore dell’elemento piano (s) e della serie.
Serie 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 8-10 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Gamma di spessori della piastra: 8-10 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Codice tariffa doganale
39169090
Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
Variante scelta

Listello di intelaiatura pannello 6 elastico 2-4 mm, grigio simile a RAL 7042
0.0.614.94
0.0.614.94
* Indicazione obbligatoria