Modanatura perimetrale per finestra AI
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.615.00 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 124 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
76042990
Modanatura perimetrale per finestra AI
Su richiesta