Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.493.75 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 161 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | PP/TPE |
Idoneità alla camera bianca | si |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 6 mm | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 6 mm | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 6 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 6 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 8-10 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 8 mm | Obszar grubości płyty: 8-10 mm | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Typ rowka: 10 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ rowka: 10 mm | Obszar grubości płyty: 4-6 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090
Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
Su richiesta