Profilato per slitta LRF 8
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.658.23 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 34.99 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 21.91 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 751.43 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 9.45 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 5000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 13.07 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 93.29 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 120 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 120 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 160 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D10 | Anchura de carro: 160 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 200 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 200 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3’000
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato per slitta LRF 8
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria