Profilato per slitta LRF 8
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.655.97 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 44.03 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 27.4 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1’501.23 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 11.49 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 5000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 16.36 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 150.123 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 120 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 120 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 160 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 160 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 200 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 200 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3’000
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23301692
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
76042990
Profilato per slitta LRF 8
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria