Profilato di protezione D30
Variante scelta

Profilato di protezione D30 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.681.10
0.0.681.10
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.681.10 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 190 g/m |
| Durezza | 85 Sh A |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | TPE-ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD si inserisce a incastro sul dente di un tubolare profilato D30. La sua camera si deforma in modo elastico in caso di urti. Può essere impiegato come protezione antiurto per telai o protezione antigraffio per le merci.
Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, le sollecitazioni puntiformi non causano cavità permanenti. Il profilato di protezione copre un quarto del profilato, cosicché i restanti tre quarti rimangono accessibili. Quattro profilati di protezione permettono una copertura completa del tubolare profilato.
Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD nero conduce in modo sicuro la carica statica. Il profilato di protezione D30 R28-90° (0.0.667.15) è disponibile anche in grigio, senza protezione ESD.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: TPE | a prova di ESD: X | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: TPE | a prova di ESD: X | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: TPE-ESD | a prova di ESD: ✓ | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: TPE-ESD | a prova di ESD: ✓ | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero-giallo | Materiale: TPE | a prova di ESD: X | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero-giallo | Materiale: TPE | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
40082900
Profilato di protezione D30
Variante scelta

Profilato di protezione D30 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.681.10
0.0.681.10
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

grigio
nero

nero-giallo