Dati tecnici
Materiale incluso
2 Calotte A, alluminio
2 Calotte B, alluminio
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x10, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.711.62 |
---|---|
Momento | M = 15 Nm |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 428 g |
Unita di consegna | 1 set |
Colore | naturale |
Descrizione
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
83024150