Dati tecnici
Materiale incluso
2 Bloccaggi per porte con montante mobile, GD-Zn
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12
4 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M4, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.671.94 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 135 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Vantaggi di questa innovazione item:
Rapidità di chiusura: entrambe le porte vengono bloccate da un’unica serratura. L’operatore non deve inserire o togliere nessun ulteriore gancio o chiavistello.
Sicurezza assoluta: durante la chiusura, il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 chiude automaticamente l’anta fissa impedendo l’apertura accidentale della porta ad anta doppia.
Nessun malfunzionamento: il meccanismo non si danneggia in caso di chiusura incompleta delle porte.
Massima pulizia: come sempre con la serie XMS, anche la porta ad anta doppia può essere protetta dalla polvere utilizzando il profilato di tenuta adattatore per porte 8 - XMS.
Il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è il modo più semplice per realizzare porte ad anta doppia sicure che permettono di posizionare agevolmente all’interno di una macchina anche pezzi di grandi dimensioni. Che si tratti di un’apertura per manutenzione o di una porta di protezione nel telaio macchina, la conformità ai più severi requisiti in materia di sicurezza, pulizia e rapidità di accesso è sempre garantita.
Note: la serratura X 8 Zn (0.0.652.66) è disponibile come dispositivo meccanico di sicurezza. Tutte le viti di fissaggio risultano, a porta chiusa, coperte in modo sicuro. Per una sicurezza ulteriore è possibile utilizzare il sensore di sicurezza 8, 24 V DC (0.0.658.28). Questo funziona senza contatto e non è soggetto a usura meccanica grazie alla tecnologia RFID antimanomissione.
Il set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 è compatibile con la serie 8. Così è possibile realizzare una porta ad anta doppia anche con il Sistema dei Componenti MB.
Per evitare un’oscillazione eccessiva del battente passivo, il suo movimento di chiusura deve essere limitato mediante una battuta a tenuta per porte 8 40 (0.0.617.31) nel Sistema MB, ovvero mediante il profilato di tenuta per porte 8 - XMS (0.0.649.89), il profilato di tenuta per porte T1 (0.0.649.88) o il profilato di tenuta per porte T2 (0.0.649.87) nel sistema XMS.
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zu Profilen der Baureihe 8. Die Türen können mit Profilen 8 40x40 (E, leicht, normal) gebaut werden.
Bei der Montage der Türrahmen muss eine Stufenbohrung D15x12,3 verwendet werden. Sie können hierzu den Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21) verwenden.
Hinweis: Die durchgängigen, senkrechten Profile der Türen müssen mit einer stirnseitigen Abdeckkappe versehen werden, damit die Mechanik des Stulptürarretierungssatzes auslösen kann. Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) begrenzt werden.
Downloads
Dati CAD
“Set di bloccaggio per porte con montante mobile 8” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098