Set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 180°
0.0.662.99
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Connettori angolari GD-Al, alluminio brillante RAL 9006
8 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M5x20, autofilettanti, acciaio, zincato
1 Calotta, PA-GF, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.99 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 266 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per realizzare la battuta di cassette a bocca di lupo o contenitori Euro è possibile usare il profilato di tamponamento 8 50x10 (0.0.664.34). I contenitori sporgono in modo da garantire un corretto trasferimento dei componenti nella zona di isolamento realizzata con i profilati a L per vassoio 8 140x50 (0.0.664.17) o con le vaschette ad incastro 8 105x130 (0.0.664.35).
Grazie all’elevata sezione del profilato e al rafforzamento opzionale sotto la superficie del vassoio, i profilati di intelaiatura 8 60x40 sono idonei a sostenere carichi fino a 200 kg. In mancanza di spazio, i profilati di intelaiatura 8 40x20 possono essere utilizzati anche per vassoi di dimensioni più ridotte.
Nota: in fase di ordinazione tenere presente la differenza tra il profilato di intelaiatura 8 60x40 (bordo rialzato) e il profilato di intelaiatura 8 60x40 180° (bordo ribassato). A seconda della forma costruttiva è possibile optare per il set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 o per il set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 180°. item offre anche vassoi preconfezionati di dimensioni standard in diversi formati.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83024900