Set di collegamento centrale
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Spina di tensionamento, acciaio, zincata
Molla, acciaio, inox
Supporto forato, acciaio, zincato
Perno filettato M12, acciaio, zincata
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.632.74 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 87 g |
Unita di consegna | 1 set |
Momento torcente | M = 22 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 10 | Groove type: 10 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento centrale
Su richiesta