Dati tecnici
Materiale incluso
Set per il collegamento di testa, acciaio, zincato
8 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.75 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 329 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Basta inserire entrambe le estremità della rulliera nel set per il collegamento di testa e fissare le rulliere con viti autofilettanti per realizzare un percorso di rulliere D30 in acciaio, in base alla lunghezza desiderata.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098