Dati tecnici
Materiale incluso
Coprigiunto angolare 5-135°, acciaio, inossidabile
2 Tasselli scorrevoli 5 acciaio M5, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M5x6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.627.35 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 15 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La sponda realizzata con profilati della serie 5 crea un fermo laterale sulla rulliera 8 D30 per i contenitori e le merci. Il supporto sponda 8/5 100x80 viene fissato nella scanalatura 8 del binario a rulli 8 40x40. L’ampio intervallo di regolazione permette un semplice adattamento della distanza tra sponda e rulliera.
Per progettare una sponda personalizzata è possibile utilizzare i profilati 5, ad esempio il profilato piano 5 40x10 (0.0.391.06) o il profilato 5 40x10 (0.0.391.06). In tal modo è possibile adattare l’altezza della sponda alle proprie esigenze.
Nei percorsi ad angolo, i profilati 5 vengono collegati mediante il set di collegamento sponda 5-135° per creare passaggi delicati, privi di angoli acuti nella sponda.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83024200