Set di fissaggio 6-8 per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti

0.0.473.22


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra di fissaggio 6-8, GD-Zn, simile a RAL9006
Calotta di copertura squadra di fissaggio 6-8, PA-GF, nera
Piastra di fissaggio 6-8, GD-Zn, simile a RAL9006
Elementi di fissaggio: Viti a testa tonda di sicurezza e tasselli scorrevoli

Proprietà

Nr. articolo0.0.473.22
Serieserie 6
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 349 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Non più manomissioni: da ora tutte le viti dei set di fissaggio per interruttori di finecorsa di sicurezza e chiusure di sicurezza sono dotate di serie di brugole di sicurezza.
Per il montaggio e la regolazione si consiglia l’utilizzo del set con chiave a brugola di sicurezza esag. 2,5-6 (0.0.627.48).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Codice tariffa doganale
73269098