item
Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110

Set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110

0.0.670.18

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-2 -8- 200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo 0.0.670.18
Serie serie 8
ESD Antistatico = si
Peso m = 25 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

I bloccaggi direzionali per ruote orientabili vengono forniti insieme al materiale di fissaggio adeguato (due viti a testa tonda M8x20). Il set di fissaggio 8 per ruota orientabile/direzionale 140x110 (vite a testa tonda M8x16) si utilizza solo in corrispondenza dei fori senza bloccaggio direzionale.
Nota:
ordinare la quantità richiesta di set di fissaggio 8 per ruote orientabili e direzionali (0.0.670.18) in base alla situazione di montaggio. Le ruote possono essere avvitate all’intelaiatura con l’ausilio di tre o quattro set di fissaggio. I bloccaggi direzionali occupano due fori e sono forniti insieme al materiale di fissaggio adeguato.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090