Dati tecnici
Materiale incluso
2 piastre di fissaggio del profilato per contenitori 8 80x40, acciaio, alluminio bianco 9006
2 tasselli scorrevoli 8 St 2xM6-76, acciaio, zincati
4 viti a testa tonda M6x16, acciaio, zincate
8 viti a testa svasata M5x25 DIN7500 TX25, acciaio, zincate, formazione del filo
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.40 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 327 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di fissaggio ergonomico per profilato per contenitori 8 80x40 permette di inclinare le cassette a bocca di lupo agevolando il prelievo dei pezzi e riducendo i tempi morti soprattutto quando si utilizzano componenti di piccole dimensioni o se le cassette sono fissate ad altezza elevata.
Montato in posizione verticale, il profilato per contenitori è utilizzabile su entrambi i lati, per es. nei SystemMobil L e T. Può essere impiegato anche nei carrelli di trasporto e per l’officina personalizzati.
Downloads
Dati CAD
“Set di fissaggio del profilato per contenitori 8 80x40” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83024200